Danfoss logo
DEVIrail CHROME 40W 98804958 F

DEVIrail™, Hromirana, Napon napajanja [V] AC: 230, 40 W

98804958

Application: Other heating
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: DEVIrail™

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
Boja spoljne oplateHromirana
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Dubina [mm]125 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Izlazna toplota [W]40 W
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionSUŠAČ PEŠKIRA DEVIRAIL H40C CHROME 40W 2
Napon napajanja [V] AC230 V
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
OpisDEVIrail H40C hromirani 40 W 230 V
Opis proizvodaHROMIRANI SUŠAČ PEŠKIRA 40 W
Product line21
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]450 mm
Tip proizvodaDEVIrail™
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
Visina [mm]450 mm
Visina pakovanja [mm]125 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.24 Kilogram
Neto težina2.22 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina23.28 Liter
EAN/UPC5703435010952