Danfoss logo
DEVIrail WHITE 40W 98804941 F

DEVIrail™, Bela, Napon napajanja [V] AC: 230, 40 W

98804941

Application: Other heating

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
Boja spoljne oplateBela
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Druga RoHS dokumentacijaEAEU RoHS
Dubina [mm]600 mm
Dubina pakovanja [mm]600 mm
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaDrugi proizvodi za grejanje
Izlazna toplota [W]40 W
Kompanija sertifikovanjaCE
Material DescriptionDEVIrail H40H White 40W 230V
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC230 V
OdobrenjeCE
OpisDEVIrail H40H Bela 40W 230V
Opis proizvodaDEVIrail™
Product line21
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina pakovanja [mm]450 mm
Tip proizvodaDEVIrail™
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Visina [mm]450 mm
Visina pakovanja [mm]125 mm

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.24 Kilogram
Neto težina2.22 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina33.75 Liter
EAN/UPC5703435011027