Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Grejne mrežice, DTCE 200T, 200 W/m², 5.96 m², Napon napajanja [V] AC: 230

83901975

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 7.95
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Grejne mrežice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]1152 mm
Dužina hladnog provodnika [m]6.0 m
Dužina mrežice [m]7.95 m
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]200 W/m²
Izlazna toplota [W]1170 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionDTCE-200, 230V, 1175W,0,75mx7,95m, 6m²,
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]5.96 m²
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisDTCE 200T 1175W 230V 0.75x7.95m
Opis proizvodaDTCE 200T
Otpornost kabla [om]45.2000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>300 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]75 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širina pakovanja [mm]777 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaDTCE 200T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Visina pakovanja [mm]400 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.84 Kilogram
Neto težina5.782 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina20.23 Cubic decimeter
EAN/UPC5703466158388