Danfoss logo
Heating Mats, DTCE 100T,

Grejne mrežice, DTCE 150T, 150 W/m², 6.90 m², Napon napajanja [V] AC: 230

83901933

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 9.2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Grejne mrežice

Preporučena zamena: 140F1474

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]730 mm
Dužina hladnog provodnika [m]6.0 m
Dužina mrežice [m]9.20 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]150 W/m²
Izlazna toplota [W]1040 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionDTCE 150T 6,9m² 0,75x9,2m 230V
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]6.90 m²
OdobrenjeCE
OpisDTCE 150T 1040W 230V 0.75x9.2m
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaDTCE 150T
Otpornost kabla [om]50.9000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>300 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]70 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širina pakovanja [mm]160 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaDTCE 150T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Visina pakovanja [mm]160 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.51 Kilogram
Neto težina5.455 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina18.688 Liter
EAN/UPC5703466158326