Danfoss logo
DEVIsnow 300 T widh 1 m 83902047 L

Grejne mrežice, DEVIsnow™ 300T, 300 W/m², 4.95 m², Napon napajanja [V] AC: 230

83902042

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 6.6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow melting
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]690 mm
Dužina hladnog provodnika [m]10.0 m
Dužina kabla [m]6.500 m
Dužina mrežice [m]6.60 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]300 W/m²
Izlazna toplota [W]1440 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionDEVIsnow 300T 4,9m� 0,75x6,5m 230V
Materijal za ispunuPEX
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]4.95 m²
OdobrenjeCEEAC
Specifikacije
Vrednost
OpisDEVIsnow 300T 1445W 230V 0.75x6.6m
Opis proizvodaDEVIsnow™ 300T
Otpornost kabla [om]36.7000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]450 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širina pakovanja [mm]220 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaDEVIsnow™ 300T
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Visina pakovanja [mm]220 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina4.18 Kilogram
Neto težina4.063 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina33.396 Liter
EAN/UPC5703466187371