Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Grejne mrežice, DEVImat™ 100T, 100 W/m², 2.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

140F0417

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Komplet dodataka: Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
Debljina [mm]3.5 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]145 mm
Dužina hladnog provodnika [m]4.0 m
Dužina mrežice [m]4.00 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]100 W/m²
Izlazna toplota [W]200 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek SemkoCE
Komplet dodatakaSavitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna
Material Description"Devimat DTIF-100; 0,5x4m, 200W (230V)"
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]2.00 m²
OdobrenjeCE
OpisDEVImat 100T, 200 W, 230 V 0,5x4 m, savitljivo crevo
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaSet DEVImat™ 100T
Otpornost kabla [om]267.0000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Prečnik kabla [mm]3.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]115 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Širina pakovanja [mm]145 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVDF
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]120 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip proizvodaDEVImat™ 100T
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²
Visina pakovanja [mm]590 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.361 Kilogram
Neto težina1.348 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina12.825 Liter
EAN/UPC5703466203088