Danfoss logo
DEVIreg Smart with DEVImat

DEVImat™ 100T + SMART, 100 W/m², 3.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

140F1669

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Komplet dodataka: Savitljivo crevo prenos KK1-E5; DEVIreg™ Smart; Savitlivo crevo ø6,7 2,5 m crna; Mesingani završni poklopac senzora za savitljivo crevo ø6,7, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 6
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Grejne mrežice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.000
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.000
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
DIN montažaNe
Dubina pakovanja [mm]220 mm
Dužina hladnog provodnika [m]4.0 m
Dužina mrežice [m]6.00 m
Dvopolni prekidačNe
EPD je dostupanYes
EU RoHS klauzula o izuzetostiNo
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaSets heating elements
Hladni provodnikDa
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementaIPX7
IP klasa termostata21
Izlazna snaga mrežice[W/m²]100 W/m²
Izlazna toplota [W]300 W
Izolacija provodnikaFEP
Klasa softveraA
Količina baterija1
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaCEIntertek Semko
Kompatibilni sistemi ramaDa
Kompatibilni strani tipovi senzoraDa
Komplet dodatakaDEVIreg™ SmartSavitlivo crevo ø6,7 2,5 m crnaSavitljivo crevo prenos KK1-E5Mesingani završni poklopac senzora za savitljivo crevo ø6,7
Maks. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Maks. ograničenje temperature [°C] [Min]20 °C
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionSet DEVImat100T 300W 230V 0.5x6m SMART
Min. ograničenje temperature [°C] [Max]35 °C
Min. ograničenje temperature [°C] [Min]10 °C
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]3.00 m²
OdobrenjeCE
Ograničenje temperature [°C] [Max]45 °C
Ograničenje temperature [°C] [Min]5 °C
OpisDEVImat 100T 300W 230V 0.5x6m + DSmart
Opis proizvodaSet DEVImat™ 100T sa DEVIreg™ Smart
Opterećenje releja [A]16 A
Specifikacije
Vrednost
Otpornost kabla [om]176.0000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.40 W
Prečnik kabla [mm]3.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]115 °C
Relejni prekidačJednopolni
Rezervna baterijaDa
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeYes
Širina mrežice[m]0.5 m
Širina pakovanja [mm]220 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVDF
Spuštanje u ekonomičnom periodu [°C] [Max]9 °C
Spuštanje u ekonomičnom periodu [°C] [Min]5 °C
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]120 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Težina po bateriji0 g
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip ili naziv baterijeKnapcelle Manganese Lithium
Tip proizvodaDEVImat™ 100T + SMART
Tip regulacijePWM
UL ocenaOut of scope
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²
Visina pakovanja [mm]590 mm
Vrsta ekranaEkran osetljiv na dodir
Vrsta kablaDvojni provodnik
Vrsta senzoraNTC
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od mraza [°C]5 °C
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.54 Kilogram
Neto težina2.515 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina22.739 Liter
EAN/UPC5703466240182