Danfoss logo
DEVIheat 150 (FOR MIRRORS) 83000300

Grejne mrežice, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 0.48 m², Napon napajanja [V] AC: 230

83000300

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 0.6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaOther heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
Debljina [mm]3.0 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]145 mm
Dužina hladnog provodnika [m]3.0 m
Dužina mrežice [m]0.60 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]150 W/m²
Izlazna toplota [W]75 W
Izolacija provodnikaFEP
Kabl na koturuNe
Količina hladnih provodnika1
Količina hladnih provodnika2
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material Description"Grejanje ogledala 0,6x0,8m; 75W (230V)"
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]0.48 m²
OdobrenjeCE
OpisDEVIheat Mirror 150S 75W 230V 0.8x0.6m
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaDEVIheat™ Mirror 150S
Otpornost kabla [om]686.1000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Prečnik kabla [mm]2.5 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]110 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širina pakovanja [mm]145 mm
Širm kablaBakarna pletenica
Spoljna oplataPVDF
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]120 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDSWB
Tip proizvodaDEVIheat™ 150S
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²
Visina pakovanja [mm]605 mm
Vrsta kablaJedan provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.16 Kilogram
Neto težina1.148 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina12.825 Liter
EAN/UPC5703466056660