Grejne mrežice, DEVIheat™ 150S, 150 W/m², 5.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230
140F0336
Vrsta kabla: Jedan provodnik, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 10
140F0336
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Bez provodnika | Da |
| Boja spoljne oplate | Crvena |
| CE ocena | Yes |
| Debljina [mm] | 3.0 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dubina pakovanja [mm] | 220 mm |
| Dužina hladnog provodnika [m] | 3.0 m |
| Dužina mrežice [m] | 10.00 m |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Garancija [godina] | 20 |
| Grupa proizvoda | Grejne mrežice |
| Hladni provodnik | Da |
| IP klasa elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga mrežice[W/m²] | 150 W/m² |
| Izlazna toplota [W] | 750 W |
| Izolacija provodnika | FEP |
| Količina hladnih provodnika | 1 |
| Količina hladnih provodnika | 2 |
| Kompanija sertifikovanja | Intertek SemkoUkrTEST |
| Komplet dodataka | No |
| Material Description | Grejna mrežica DEVIMAT DSVF-150 750W, 2 |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Oblast pokrivenosti [m²] | 5.00 m² |
| Odobrenje | CEUkrTESTEAC |
| Opis | DEVIheat 150S 750W 230V 0.5x10m |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | DEVIheat™ 150S |
| Otpornost kabla [om] | 70.6000 Ohm |
| Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
| Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
| Prečnik kabla [mm] | 2.5 mm |
| Princip grejanja | Serijska otpornost |
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 110 °C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mrežice[m] | 0.5 m |
| Širina pakovanja [mm] | 220 mm |
| Širm kabla | Bakarna pletenica |
| Spoljna oplata | PVDF |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 120 °C |
| Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
| Tip hladnog provodnika | DSWB |
| Tip proizvoda | DEVIheat™ 150S |
| UL ocena | No |
| UNSPSC KOD | 40101830 |
| Vatrootporan | Da |
| Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Visina pakovanja [mm] | 590 mm |
| Vrsta kabla | Jedan provodnik |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaštita od UV zraka | Ne |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.928 Kilogram |
| Neto težina | 1.909 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 12.825 Liter |
| EAN/UPC | 5703466202852 |