Danfoss logo
DEVIdry 100 89300028 F

Grejne mrežice, DEVIdry™, 100 W/m², 2.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

89300022

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Širina mrežice[m]: 1, Dužina mrežice [m]: 2
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Grejne mrežice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
CE ocenaYes
Debljina [mm]8.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]1050 mm
Dužina mrežice [m]2.00 m
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikNe
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]100 W/m²
Izlazna toplota [W]140 W
Izolacioni materijalPP-pena
Jačina struje [A] [Max]10.0 A
Kompanija sertifikovanjaCE
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionDevidry 100, 1x2m, snaga 140W
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]2.00 m²
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisDEVIdry 100 2m² 140W 230V
Opis proizvodaDEVIdry™ 100
Otpornost kabla [om]378.0000 Ohm
Prigušenje zvuka [dB]17 dB
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Sečeno po meriNe
Širina [mm]1000.00 mm
Širina mrežice[m]1.0 m
Širina pakovanja [mm]180 mm
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip proizvodaDEVIdry™
Toplotna otpornost [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
Visina pakovanja [mm]180 mm
Vrsta kablaJedan provodnik
Warranty type5-year product warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.353 Kilogram
Neto težina3.32 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina34.02 Liter
EAN/UPC5703466177877