Danfoss logo
DTIK_mat_L

Grejne mrežice, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 19.05 m², Napon napajanja [V] AC: 400

83900173

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 25.4

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaAsphalt ice and snow melting
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]750 mm
Dužina hladnog provodnika [m]10.0 m
Dužina mrežice [m]25.40 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]300 W/m²
Izlazna toplota [W]5740 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material Description"devimat DTIK-300; 0,75x25,4m, 5750W (40
Materijal za ispunuXPLE
Napon napajanja [V] AC400 V
Oblast pokrivenosti [m²]19.05 m²
OdobrenjeCE
OpisDEVIasphalt™ 300T 5744W 400V, 0,75 x 25,4m
Opis proizvodaDEVIasphalt™ 300T
Specifikacije
Vrednost
Otpornost kabla [om]27.9000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>300 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širina pakovanja [mm]220 mm
Širm bi-provodnika [mm²]1
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataXPLO
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura kratkog perioda [°C] [Max]240 °C
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]85 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTWK
Tip proizvodaDEVIasphalt™ 300T
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]2.5 mm²
Visina pakovanja [mm]220 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina15.22 Kilogram
Neto težina15.064 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina36.3 Liter
EAN/UPC5703466192795