Danfoss logo
DTIK_mat_L

Grejne mrežice, DEVIasphalt™ 300T, 300 W/m², 5.90 m², Napon napajanja [V] AC: 400

140F0603

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 11.8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaAsphalt ice and snow melting
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]500 mm
Dužina hladnog provodnika [m]30.0 m
Dužina mrežice [m]11.80 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]300 W/m²
Izlazna toplota [W]1775 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionDEVIasphalt 300T 5,9m� 0,5x11,8m 400V30m
Materijal za ispunuXPLE
Napon napajanja [V] AC400 V
Oblast pokrivenosti [m²]5.90 m²
OdobrenjeCE
OpisDEVIasphalt™ 300T 1775W 400V 0.5x11.8m SPECIAL
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaDEVIasphalt™ 300T
Otpornost kabla [om]90.1000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>300 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Širina pakovanja [mm]180 mm
Širm bi-provodnika [mm²]1
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataXPLO
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura kratkog perioda [°C] [Max]240 °C
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]85 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTWK
Tip proizvodaDEVIasphalt™ 300T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]2.5 mm²
Visina pakovanja [mm]180 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.26 Kilogram
Neto težina9.104 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina16.2 Liter
EAN/UPC5703466229071