Danfoss logo
088L9000_RX1200 Roof & Gutter De-icing Controller

Vrsta senzora: Senzor vlage

088L9000

Vrsta ekrana: Bez ekrana

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaRoof frost protection
BojaBela
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Displej (da/ne)Ne
Dubina [in]2.84 in
Dubina [mm]72 mm
Frekvencija [Hz]50/60
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Kompanija sertifikovanjaC CSA US
Maksimalno omsko opterećenje [A]10.2 A@120V (1225W)
Material DescriptionRX1200 Roof & Gutter De-icing Controller
Napon napajanja [V] AC [min.]120 V
Specifikacije
Vrednost
Odobrenjec CSA us
OpisRX1200 regulator odleđivanja za krov i oluk
Opis proizvodaRX thermostat
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [in]4.60 in
Širina [mm]116.00 mm
Tip proizvodaRX controller
UL ocenaNo
Visina [in.]1.73 in
Visina [mm]44 mm
Vrsta ekranaBez ekrana
Vrsta senzoraSenzor vlage
Warranty type2-year product warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.567 Kilogram
Neto težina0.567 Kilogram
Zapremina0.002 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5703466241271
Proposition 65Reproductive Harm