PX Controls
ETO2-4550
Vrsta ekrana: Bez ekrana
ETO2-4550
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Roof frost protection |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (da/ne) | Ne |
| Grupa proizvoda | Termostati |
| Maksimalno omsko opterećenje [A] | 16 A |
| Material Description | SNOW MELTING CONTROLLER |
| Opis | Regulator za topljenje snega |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | PX Controls |
| Product line | 21 |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | PX controller |
| UL ocena | No |
| Vrsta ekrana | Bez ekrana |
| Vrsta senzora | Outdoor |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.62 Kilogram |
| Neto težina | 0.62 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703502660257 |