Termostat DS8
088L3042
Vrsta ekrana: Bez ekrana
088L3042
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Roof frost protection |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Displej (da/ne) | Ne |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Grupa proizvoda | Termostati |
| Maksimalno omsko opterećenje [A] | 30 A@277V |
| Material Description | DS-824 Rain/Snow Sensor, Controller |
| Opis | DS-824 regulator senzora za kišu/sneg |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis proizvoda | Termostat DS8 |
| Product line | 21 |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | PX controller |
| UL ocena | No |
| Vrsta ekrana | Bez ekrana |
| Vrsta senzora | Outdoor |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.242 Kilogram |
| Neto težina | 0.24 Kilogram |
| Zapremina | 5.244 Cubic decimeter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466195864 |
| Proposition 65 | Reproductive Harm |