Danfoss logo
DS-2C Controller

Termostat DS2, Vrsta senzora: Tlo

088L3044

Vrsta ekrana: Bez ekrana

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow melting
BojaBela
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Ne
Dubina [in]2.75 in
Dubina [mm]70 mm
Dvopolni prekidačNe
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
IP klasa elementaNEMA 3R
Kompanija sertifikovanjaC CSA US
Maksimalno omsko opterećenje [A]30 A@240V
Material DescriptionDS-2C Small System Automatic Controller
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]120 V
Odobrenjec CSA us
OpisDS-2C automatski regulator za male sisteme
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaTermostat DS2
Product line21
Relejni prekidačJednopolni
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina [in]7.00 in
Širina [mm]178.00 mm
Temperatura okoline [°C] [Max]85 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-40 °C
Temperatura okoline [°F] [Max]185 °F
Temperatura okoline [°F] [Min]-40 °F
Tip proizvodaGX controller
UL ocenaNo
Visina [in.]4.75 in
Visina [mm]121 mm
Vrsta ekranaBez ekrana
Vrsta senzoraTlo
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od mraza [°F]-40 °F

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina1.36 Kilogram
Neto težina1.36 Kilogram
Zapremina5.234 Cubic decimeter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC720825511559
Proposition 65Reproductive Harm