Danfoss logo
ECtemp ECO Heat, 088L0451

ECtemp ECO Heat

088L0451

ECtemp ECO Heat, white

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
BojaBela
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Da
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
IP klasa elementa20
IP klasa termostata20
Kompatibilni sistemi ramaNe
Kompatibilni strani tipovi senzoraDa
Maksimalno omsko opterećenje [A]16
Material DescriptionECtemp ECO Heat, white
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]250 V
Napon napajanja [V] AC [min.]85 V
OpisECtemp ECO Heat, white
Product line21
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]86.00 mm
Tip proizvodaECtemp ECO Heat
Tip regulacijeHistereza
Visina [mm]86 mm
Vrsta ekranaLED
Vrsta senzoraProstorija + pod
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina251 Gram
Neto težina204 Gram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.595 Liter
EAN/UPC5703466252161