Danfoss logo
EFET 531 F

Termostati, ECtemp 531, Vrsta senzora: Prostorija

088L0034

Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Bez ekrana

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Ne
Dubina [mm]36 mm
Dubina pakovanja [mm]140 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Histereza (+/-)0.40
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa31
Kompanija sertifikovanjaNEMKO
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]15 A
Material DescriptionEFET 531 WE ELKO
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
OpisECtemp 531
Opis proizvodaECtemp 531
Podešavanje skale5 - 35ºC
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.25 W
Product line21
Specifikacije
Vrednost
Relejni prekidačDvopolni
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]85.00 mm
Širina pakovanja [mm]95 mm
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]5 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaECtemp serija 53x
Tip regulacijeHistereza
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]85 mm
Visina pakovanja [mm]85 mm
Vrsta ekranaBez ekrana
Vrsta senzoraProstorija
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.24 Kilogram
Neto težina0.17 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.761 Liter
EAN/UPC5703466128992