Danfoss logo
ECTEMP 440, NO SENSOR

Termostati, ECtemp 440, 5 °C - 35 °C

088L0464

Opseg podešavanja temperature [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: LCD

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
1 Težina primarne baterije kg0.001
1 Ukupna težina primarne baterije Kg0.001
AplikacijaFloor heating
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Displej (da/ne)Da
Dubina [mm]13 mm
EU RoHS usaglašenostYes
Grupa proizvodaTermostati
IP klasa termostata30
Količina baterija1
Material DescriptionC4C ECtemp 440, no sensor CN
Specifikacije
Vrednost
OpisECtemp 440, no sensor CN
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]35 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]5 °C
Product line21
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeYes
Temperatura – pod [°C] [Max]45 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]5 °C
Tip ili naziv baterijeCoin battery Manganese Lithium (CR1220)
Tip proizvodaECtemp 440
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
Visina [mm]86 mm
Vrsta ekranaLCD

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.357 Kilogram
Neto težina0.271 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.001 Cubic meter
EAN/UPC5715162228814