Danfoss logo
EFET330_088L0444_R

Termostati, ECtemp 330, Vrsta senzora: Žica

088L0444

Opseg podešavanja temperature [°C]: -10 - 10, Vrsta ekrana: Bez ekrana

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaAsphalt ice and snow meltingCold storeGround ice and snow meltingPipe / tank frost protectionRoof frost protectionSport fieldsVineyard frost protection
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaDa
Dubina [mm]58 mm
Dubina pakovanja [mm]140 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Histereza (+/-)0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa20
Kompanija sertifikovanjaNEMKO
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionEFET-330, -10>C-+10>CDINrail, sensor cab
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
OpisECtemp 330 -10<>+10°
Opis proizvodaECtemp 330
Opseg podešavanja temperature [°C] [Max]10 °C
Opseg podešavanja temperature [°C] [Min]-10 °C
Specifikacije
Vrednost
Podešavanje skale-10 +10ºC
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]0.25 W
Product line21
Relejni prekidačJednopolni
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]36.00 mm
Širina pakovanja [mm]95 mm
Stepen zagađenja2
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura okoline [°C] [Max]50 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]-10 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaECtemp serija 330
Tip regulacijeHistereza
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]86 mm
Visina pakovanja [mm]85 mm
Vrsta ekranaBez ekrana
Vrsta senzoraŽica
Warranty type2-year product warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.3 Kilogram
Neto težina0.18 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.761 Liter
EAN/UPC5703466130346