Danfoss logo
EFET132_088L0032_L

Termostati, Vrsta senzora: Prostorija + pod

088L0032

Temperatura – soba [°C]: 5 - 35, Vrsta ekrana: Bez ekrana

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
BojaBeli RAL 9010
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DIN montažaNe
Dubina [mm]36 mm
Dubina pakovanja [mm]90 mm
Dvopolni prekidačNe
EEE kategorija5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]2
Grupa proizvodaTermostati
Histereza (+/-)0.20
Induktivno opterećenjecos φ= 0.3 max 1A
IP klasa elementa30
Kompanija sertifikovanjaNEMKO
Maks. veličina kabla terminala [mm²]2 x 2.5
Maksimalno omsko opterećenje [A]16 A
Material DescriptionEFET-132 PW WE sensor cable 3m 15KOHM
Napon napajanja [V] AC230 V
Napon napajanja [V] AC [maks.]240 V
Napon napajanja [V] AC [min.]220 V
OdobrenjeCE
OpisECtemp 132
Opis proizvodaECtemp 132
Podešavanje skale0 - 6
Potrošnja električne energije u režimu mirovanja [W] [Max]5.00 W
Product line21
Specifikacije
Vrednost
Relejni prekidačJednopolni
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina [mm]82.00 mm
Širina pakovanja [mm]89 mm
Stepen zagađenja2
Tačka određivanja senzora [oma/°C]15kΩ / 25°C
Temperatura – pod [°C] [Max]50 °C
Temperatura – pod [°C] [Min]20 °C
Temperatura – soba [°C] [Max]35 °C
Temperatura – soba [°C] [Min]5 °C
Temperatura okoline [°C] [Max]30 °C
Temperatura okoline [°C] [Min]0 °C
Temperatura pri testu pritiskom kugle [°C]75 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Max]65 °C
Temperatura skladištenja [°C] [Min]-20 °C
Tip indikatoraLED
Tip proizvodaECtemp serija 13x
Tip regulacijeHistereza
U okviru OEEOYes
UL ocenaNo
UNSPSC KOD41112209
Visina [mm]82 mm
Visina pakovanja [mm]93 mm
Vrsta ekranaBez ekrana
Vrsta senzoraProstorija + pod
Warranty type2-year product warranty
Zaštita od mraza [°C]5 °C

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.186 Kilogram
Neto težina0.186 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina0.745 Liter
EAN/UPC5703466126738