Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Grejne mrežice, Veria QM 150, 5.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230, 750 W

189B0172

Veria QM 150 750W 230V 5m², 2C GLO

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Boja spoljne oplateŽuta
CE ocenaYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina hladnog provodnika [m]2.3 m
Dužina mrežice [m]10.00 m
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]12
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna toplota [W]750 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika1
Količina hladnih provodnika1
Material DescriptionVeria QM 150 750W 230V 5m², 2C GLO
Napon napajanja [V] AC230 V
Specifikacije
Vrednost
Oblast pokrivenosti [m²]5.00 m²
OdobrenjeCE
OpisVeria QM 150 750W 230V 5m², 2C GLO
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]120 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Spoljna oplataPVDF
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip proizvodaVeria QM 150
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.59 Kilogram
Neto težina2.564 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina22.739 Liter
EAN/UPC5703466206874