Danfoss logo
189B0130 - 189B0156_Veria QM 100

Grejne mrežice, Veria QM 150, 3.50 m², Napon napajanja [V] AC: 230, 525 W

189B0168

Veria QM 150 525W 230V 3,5m², 2C GLO

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Boja spoljne oplateŽuta
CE ocenaYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina hladnog provodnika [m]2.3 m
Dužina mrežice [m]7.00 m
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]12
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna toplota [W]525 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika1
Količina hladnih provodnika1
Material DescriptionVeria QM 150 525W 230V 3,5m², 2C GLO
Specifikacije
Vrednost
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]3.50 m²
OdobrenjeCE
OpisVeria QM 150 525W 230V 3,5m², 2C GLO
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]120 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Spoljna oplataPVDF
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip proizvodaVeria QM 150
UL ocenaNo
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.19 Kilogram
Neto težina2.168 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina22.739 Liter
EAN/UPC5703466206850