Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418 R1

Grejne mrežice, LX mrežica, 12 W/ft², 60 ft², Napon napajanja [V] AC: 240

088L3178

Vrsta kabla: Dvojni provodnik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina hladnog provodnika [ft]13.0 ft
Dužina mrežice [ft]30.0 ft
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/ft²]12 W/ft²
Izlazna toplota [W]720 W
Izolacija provodnikaFEP
Jačina struje [A] [Max]3.0 A
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaC CSA US
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionLX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 710W
Napon napajanja [V] AC240 V
Oblast pokrivenosti [sq ft]60 ft²
Odobrenjec CSA us
Specifikacije
Vrednost
Odobrenje po standarduCLASS 2872 01CLASS 2872 81
OpisLX Mat 240V, 60 Sq. Ft., 710W
Opis proizvodaLX Mat
Otpornost kabla [om]81.1000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Prečnik kabla [in]0.19 in
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°F] [Max]149 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]2.0 ft
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°F] [Max]212 °F
Temperatura ugradnje [°F]23 °F
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip proizvodaLX mrežica
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²
Vrsta kablaDvojni provodnik
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.164 Kilogram
Neto težina3.132 Kilogram
Zapremina0.023 Cubic meter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5703466140338
Proposition 65Cancer