Grejne mrežice, LX mrežica, 12 W/ft², 30 ft², Napon napajanja [V] AC: 120
088L3154
Vrsta kabla: Dvojni provodnik
088L3154
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Bez provodnika | Da |
| Boja spoljne oplate | Crvena |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina hladnog provodnika [ft] | 13.0 ft |
| Dužina mrežice [ft] | 15.0 ft |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS usaglašenost | Out of scope |
| Garancija [godina] | 20 |
| Grupa proizvoda | Grejne mrežice |
| Hladni provodnik | Da |
| IP klasa elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga mrežice[W/ft²] | 12 W/ft² |
| Izlazna toplota [W] | 360 W |
| Izolacija provodnika | FEP |
| Jačina struje [A] [Max] | 3.0 A |
| Količina hladnih provodnika | 2 |
| Količina hladnih provodnika | 1 |
| Kompanija sertifikovanja | C CSA US |
| Komplet dodataka | No |
| Material Description | LX Mat 120V, 30 Sq. Ft., 360W |
| Napon napajanja [V] AC | 120 V |
| Oblast pokrivenosti [sq ft] | 30 ft² |
| Odobrenje | c CSA us |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Odobrenje po standardu | CLASS 2872 01CLASS 2872 81 |
| Opis | LX Mat 120V, 30 Sq. Ft., 360W |
| Opis proizvoda | LX Mat |
| Otpornost kabla [om] | 40.2000 Ohm |
| Otpornost na deformisanje [N] | 600 N |
| Otpornost na istezanje [N] | 120 N |
| Prečnik kabla [in] | 0.19 in |
| Princip grejanja | Serijska otpornost |
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°F] [Max] | 149 °F |
| RoHS usklađenost za Kinu | Out of scope |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mrežice[m] | 2.0 ft |
| Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
| Spoljna oplata | PVC |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura pri neaktivnosti [°F] [Max] | 212 °F |
| Temperatura ugradnje [°F] | 23 °F |
| Tip hladnog provodnika | DTWB |
| Tip proizvoda | LX mrežica |
| UL ocena | No |
| Vatrootporan | Da |
| Veličina hladnog provodnika [mm²] | 1.0 mm² |
| Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
| Zaštita od UV zraka | Ne |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.13 Kilogram |
| Neto težina | 2.109 Kilogram |
| Zapremina | 12.825 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5703466140178 |
| Proposition 65 | Cancer |