Danfoss logo
ECsnow 300T width 0,75m 83902050 R

Grejne mrežice, GX mrežica, 50 W/ft², 30 ft², Napon napajanja [V] AC: 208

088L3225

Vrsta kabla: Dvojni provodnik

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow melting
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]1364 mm
Dužina hladnog provodnika [ft]19.6 ft
Dužina mrežice [ft]15.0 ft
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostOut of scope
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/ft²]50 W/ft²
Izlazna toplota [W]1545 W
Izolacija provodnikaFEP
Jačina struje [A] [Max]7.4 A
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaUL LLC
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionGX Mat 208V, 15 Ft. 30 Sq. Ft. 1545W
Materijal za ispunuPEX
Napon napajanja [V] AC208 V
Oblast pokrivenosti [sq ft]30 ft²
OdobrenjeE543796
Specifikacije
Vrednost
Odobrenje po standarduCLASS 2872 01CLASS 2872 81
OpisGX Mat 208V, 15 Ft. 30 Sq. Ft.1550W
Opis proizvodaGX Mat
Otpornost kabla [om]28.0000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]2000 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Prečnik kabla [in]0.25 in
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°F] [Max]149 °F
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]2.0 ft
Širina pakovanja [mm]600 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°F] [Max]220 °F
Temperatura ugradnje [°F]23 °F
Tip hladnog provodnikaAWG14
Tip proizvodaGX mrežica
UL ocenaYes
VatrootporanDa
Visina pakovanja [mm]800 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina3.932 Kilogram
Neto težina3.893 Kilogram
Zapremina74.851 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5703466149362
Proposition 65Cancer