Danfoss logo
ECsafe100T

Grejne mrežice, ECsnow 300T, 300 W/m², 12.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L6514

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 1, Dužina mrežice [m]: 12

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]920 mm
Dužina hladnog provodnika [m]10.0 m
Dužina mrežice [m]12.00 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]300 W/m²
Izlazna toplota [W]3874 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionECsnow 300T 12 m² 1x12m 230V
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]12.00 m²
OdobrenjeCE
OpisECsnow 300T 12m² 230V 3875W
Specifikacije
Vrednost
Otpornost kabla [om]13.7000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>300 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]1.0 m
Širina pakovanja [mm]230 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaECsnow 300T
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]2.5 mm²
Visina pakovanja [mm]230 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.91 Kilogram
Neto težina9.811 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina48.668 Liter
EAN/UPC5703466246498