Danfoss logo
ECsafe100T

Grejne mrežice, ECsnow 300T, 300 W/m², 1.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L6495

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]520 mm
Dužina hladnog provodnika [m]10.0 m
Dužina mrežice [m]2.00 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]300 W/m²
Izlazna toplota [W]290 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionECsnow 300T 1 m² 0,5x2m 230V
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]1.00 m²
OdobrenjeCE
OpisECsnow 300T 1m² 230V 290W
Specifikacije
Vrednost
Otpornost kabla [om]183.7000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>300 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Širina pakovanja [mm]150 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaECsnow 300T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Visina pakovanja [mm]150 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.29 Kilogram
Neto težina2.267 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina11.7 Liter
EAN/UPC5703466246306