Danfoss logo
ECsnow 250T

Grejne mrežice, ECsnow 250T, 250 W/m², 21.00 m², Napon napajanja [V] AC: 400

088L6488

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 28
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: ECsnow

Preporučena zamena: 83902073

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaGround ice and snow meltingRoof frost protection
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]180 mm
Dužina hladnog provodnika [m]10.0 m
Dužina mrežice [m]28.00 m
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikNe
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]250 W/m²
Izlazna toplota [W]5210 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionECsnow 250T 21m² 400V 5210W
Napon napajanja [V] AC400 V
Oblast pokrivenosti [m²]21.00 m²
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisECsnow 250T 21m² 400V 5210W
Otpornost kabla [om]30.7000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>300 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širina pakovanja [mm]180 mm
Širm kablaBakarna pletenica
Spoljna oplataPVC
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaECsnow 250T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Visina pakovanja [mm]680 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina12.58 Kilogram
Neto težina12.454 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina28 Liter
EAN/UPC5703466247419