Danfoss logo
ECsafe100T

Grejne mrežice, ECsafe 100T, 100 W/m², 9.90 m², Napon napajanja [V] AC: 400

088L6468

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 1, Dužina mrežice [m]: 10

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]6.90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina hladnog provodnika [m]10.0 m
Dužina mrežice [m]10.00 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]100 W/m²
Izlazna toplota [W]1020 W
Izolacija provodnikaXLPE
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Napon napajanja [V] AC400 V
Oblast pokrivenosti [m²]9.90 m²
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisECsafe 100T 9,9m² 400V 1020W
Otpornost kabla [om]158.3000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>500 N
Prečnik kabla [mm]6.9 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]1.0 m
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaECsafe 100T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5.14 Kilogram
Neto težina5.14 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina29.808 Liter
EAN/UPC5703466246221