Grejne mrežice, ECsafe 100T, 100 W/m², 26.10 m², Napon napajanja [V] AC: 230
088L6462
Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 1, Dužina mrežice [m]: 26.2
088L6462
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Aplikacija | Floor heating |
| Bez provodnika | Da |
| Boja spoljne oplate | Crna |
| CE ocena | Yes |
| Debljina [mm] | 6.90 mm |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dužina hladnog provodnika [m] | 10.0 m |
| Dužina mrežice [m] | 26.20 m |
| EPD je dostupan | Yes |
| EU RoHS usaglašenost | Yes |
| Garancija [godina] | 20 |
| Grupa proizvoda | Grejne mrežice |
| Hladni provodnik | Da |
| IP klasa elementa | IPX7 |
| Izlazna snaga mrežice[W/m²] | 100 W/m² |
| Izlazna toplota [W] | 2670 W |
| Izolacija provodnika | XLPE |
| Količina hladnih provodnika | 3 |
| Količina hladnih provodnika | 1 |
| Komplet dodataka | No |
| Material Description | ECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W |
| Napon napajanja [V] AC | 230 V |
| Oblast pokrivenosti [m²] | 26.10 m² |
| Odobrenje | CE |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | ECsafe 100T 26,1m² 230V 2670W |
| Otpornost kabla [om] | 20.1000 Ohm |
| Otpornost na deformisanje [N] | >1500 N |
| Otpornost na istezanje [N] | >500 N |
| Prečnik kabla [mm] | 6.9 mm |
| Princip grejanja | Serijska otpornost |
| Product line | 21 |
| Radna temperatura [°C] [Max] | 60 °C |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| Širina mrežice[m] | 1.0 m |
| Širm kabla | Aluminijumska folija 100% |
| Spoljna oplata | PVC |
| Supstance sa REACH liste kandidata | No |
| Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max] | 90 °C |
| Temperatura ugradnje [°C] [Min] | -5 °C |
| Tip hladnog provodnika | DTCL |
| Tip proizvoda | ECsafe 100T |
| UL ocena | No |
| Vatrootporan | Da |
| Veličina hladnog provodnika [mm²] | 2.5 mm² |
| Vrsta kabla | Dvojni provodnik |
| Warranty type | 20-year full service warranty |
| Zaštita od UV zraka | Da |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10.5 Kilogram |
| Neto težina | 10.4 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Zapremina | 82.8 Liter |
| EAN/UPC | 5703466246153 |