Danfoss logo
ECmat 120T STE 1,1m² 230V 130W

Grejne mrežice, ECmat 120T STE, 120 W/m², 3.90 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L6426

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 7.8

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]220 mm
Dužina hladnog provodnika [m]4.0 m
Dužina mrežice [m]7.80 m
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]120 W/m²
Izlazna toplota [W]475 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionECmat 120T STE 4,0m² 230V 475W
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]3.90 m²
OdobrenjeCE
OpisECmat 120T STE 4,0m² 230V 475W
Specifikacije
Vrednost
Otpornost kabla [om]110.8000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]300 N
Prečnik kabla [mm]3.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]90 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Širina pakovanja [mm]218 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVDF
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]60 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip proizvodaECmat 120T STE
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²
Visina pakovanja [mm]590 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.968 Kilogram
Neto težina2.939 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina22.739 Liter
EAN/UPC5703466245651