Danfoss logo
DEVImat 100T 140F0418

Grejne mrežice, ECmat 200T, 200 W/m², 3.10 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L5425

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 6.2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
Debljina [mm]3.50 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]220 mm
Dužina hladnog provodnika [m]4.0 m
Dužina mrežice [m]6.20 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]200 W/m²
Izlazna toplota [W]605 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionECmat 200T 3,10m² 230V 605W
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]3.10 m²
OdobrenjeCE
OpisECmat 200T 605W 230V 0.5x6.2m
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaECmat 200T
Otpornost kabla [om]87.4000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]600 N
Otpornost na istezanje [N]120 N
Prečnik kabla [mm]3.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]115 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Širina pakovanja [mm]220 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVDF
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]120 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTWB
Tip proizvodaECmat 200T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.0 mm²
Visina pakovanja [mm]590 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina2.26 Kilogram
Neto težina2.237 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina12.825 Liter
EAN/UPC5703466242131