Danfoss logo
ECinfracable 100T

Grejne mrežice, ECinfracable 100T, 100 W/m², 7.20 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L6320

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.8, Dužina mrežice [m]: 9.6

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]250 mm
Dužina hladnog provodnika [m]4.0 m
Dužina mrežice [m]9.60 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]99
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]100 W/m²
Izlazna toplota [W]720 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionECinfracable 100T 7,2m² 230V 720W
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]7.20 m²
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisECinfracable 100T 7,2m² 230V 720W
Otpornost kabla [om]73.5000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>500 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širina pakovanja [mm]250 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaECinfracable 100T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]1.5 mm²
Visina pakovanja [mm]800 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina5 Kilogram
Neto težina5 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina50 Liter
EAN/UPC5703466244845