Danfoss logo
ECflex 50T 75T 100T

Grejne mrežice, ECflex 100T, 18.20 m², Napon napajanja [V] AC: 230, 1810 W

088L6366

ECflex 100T 16,2m² 230V 1630W

Preporučena zamena: 140F1464

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrvena
CE ocenaYes
Debljina [mm]6.90 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina hladnog provodnika [m]4.0 m
Dužina mrežice [m]24.30 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]100 W/m²
Izlazna toplota [W]1810 W
Izolacija provodnikaXLPE
Količina hladnih provodnika3
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Material DescriptionECflex 100T 18,2m² 230V 1810W
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]18.20 m²
OdobrenjeCE
Specifikacije
Vrednost
OpisECflex 100T 16,2m² 230V 1630W
Otpornost kabla [om]29.3000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>500 N
Prečnik kabla [mm]6.9 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuOut of scope
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.8 m
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataPVC
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]90 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTCL
Tip proizvodaECflex 100T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]2.5 mm²
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaNe

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina9.36 Kilogram
Neto težina9.36 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina63.075 Liter
EAN/UPC5703466245262