Danfoss logo
189B9114 - 189B9130_Veria clickmat

Grejne mrežice, ECdry, 100 W/m², 4.00 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L0148

Vrsta kabla: Jedan provodnik, Širina mrežice[m]: 1, Dužina mrežice [m]: 4
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Grejne mrežice

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaFloor heating
CE ocenaYes
Debljina [mm]8.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dužina mrežice [m]4.00 m
EEE kategorija4 large equipment (any external dimension > 50 cm)
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Garancija [godina]5
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikNe
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]100 W/m²
Izlazna toplota [W]340 W
Izolacioni materijalPP-pena
Jačina struje [A] [Max]10.0 A
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionDanfoss ECdry 100 340W 230V 4m²
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]4.00 m²
Specifikacije
Vrednost
OdobrenjeCE
OpisECdry 100 340W 230V 4m²
Opis proizvodaECdry 100
Otpornost kabla [om]156.0000 Ohm
Prigušenje zvuka [dB]17 dB
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Sečeno po meriNe
Širina [mm]100.00 mm
Širina mrežice[m]1.0 m
Tip proizvodaECdry
Toplotna otpornost [W/m²K]8 Btu/h-ft²Â°F
U okviru OEEOYes
Ugradbena visina [mm] [Min]8 mm
UL ocenaNo
UNSPSC KOD40101830
Vrsta kablaJedan provodnik
Warranty type5-year product warranty

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.1 Kilogram
Neto težina6.039 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina65.625 Liter
EAN/UPC5703466240465