Danfoss logo
DTIK_mat_L

Grejne mrežice, ECasphalt 300T, 300 W/m², 4.10 m², Napon napajanja [V] AC: 230

088L6549

Vrsta kabla: Dvojni provodnik, Širina mrežice[m]: 0.5, Dužina mrežice [m]: 8.2

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
AplikacijaAsphalt ice and snow melting
Bez provodnikaDa
Boja spoljne oplateCrna
CE ocenaYes
Debljina [mm]7.00 mm
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dubina pakovanja [mm]500 mm
Dužina hladnog provodnika [m]10.0 m
Dužina mrežice [m]8.20 m
EPD je dostupanYes
EU RoHS usaglašenostYes
Garancija [godina]20
Grupa proizvodaGrejne mrežice
Hladni provodnikDa
IP klasa elementaIPX7
Izlazna snaga mrežice[W/m²]300 W/m²
Izlazna toplota [W]1210 W
Izolacija provodnikaFEP
Količina hladnih provodnika2
Količina hladnih provodnika1
Kompanija sertifikovanjaIntertek Semko
Komplet dodatakaNo
Material DescriptionECasphalt 300T 4,1 m² 0,5x8,2m 230V
Napon napajanja [V] AC230 V
Oblast pokrivenosti [m²]4.10 m²
OdobrenjeCE
OpisECasphalt 300T 4,1m² 230V 1210W
Specifikacije
Vrednost
Opis proizvodaECasphalt 300T
Otpornost kabla [om]43.8000 Ohm
Otpornost na deformisanje [N]>1500 N
Otpornost na istezanje [N]>300 N
Prečnik kabla [mm]7.0 mm
Princip grejanjaSerijska otpornost
Product line21
Radna temperatura [°C] [Max]60 °C
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
Širina mrežice[m]0.5 m
Širina pakovanja [mm]140 mm
Širm kablaAluminijumska folija 100%
Spoljna oplataXPLO
Supstance sa REACH liste kandidataNo
Temperatura kratkog perioda [°C] [Max]240 °C
Temperatura pri neaktivnosti [°C] [Max]85 °C
Temperatura ugradnje [°C] [Min]-5 °C
Tip hladnog provodnikaDTWK
Tip proizvodaECasphalt 300T
UL ocenaNo
VatrootporanDa
Veličina hladnog provodnika [mm²]2.5 mm²
Visina pakovanja [mm]140 mm
Vrsta kablaDvojni provodnik
Warranty type20-year full service warranty
Zaštita od UV zrakaDa

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina6.06 Kilogram
Neto težina6 Kilogram
Specifikacije
Vrednost
Zapremina7.2 Liter
EAN/UPC5703466246788