BOCK, Motor component, Kit
097B81317
Compressors spare parts, Set-motor 25kW S/SS [PW50:50], Legacy BOCK ID: 81317
097B81317
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| BOCK_MOTOR_CONNECTION_TYPE | S/SS |
| Brend | BOCK |
| component used for | HGZ7 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| frequency of component | 50/60 Hz |
| Grupa proizvoda | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 81317 |
| Material Description | Set-motor 25kW S/SS [PW50:50] |
| Napajanje | 380-420V 50Hz (440-480V 60Hz) |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Naziv proizvoda | Motor component |
| Opis | Set-motor 25kW S/SS [PW50:50] |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Tip proizvoda | Kit |
| type of component | motor |
| U okviru OEEO | No |
| voltage of component | 400V 50Hz (460V 60Hz) |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 67.01 Kilogram |
| Neto težina | 67.01 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162550151 |