BOCK, Connector, Valve
097B80429
Compressors spare parts, Set-shut-off valve NS32(Al)*EX, Legacy BOCK ID: 80429
097B80429
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | BOCK |
| component used for | EX-HG4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 80429 |
| Material Description | Set-shut-off valve NS32(Al)*EX |
| Naziv proizvoda | Connector |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SET-SHUT-OFF VALVE_1 |
| Opis | Set-shut-off valve NS32(Al)*EX |
| Product line | Danfoss BOCK® |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | c10dd66d-41db-4423-a88d-398b76db3c0b |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| Tip priključka | Soldering |
| Tip proizvoda | Valve |
| type of component | shut off valve |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina konekcije [mm] | 35 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 3/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 916 Gram |
| Neto težina | 916 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162555507 |