BOCK, Connector, Valve
097B70043
Compressors spare parts, Shut-off valve NS38, Legacy BOCK ID: 70043
097B70043
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Brend | BOCK |
| component used for | EX-HG44EX-HG66HG44HG66 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Grupa proizvoda | Compressors spare parts |
| Legacy BOCK ID | 70043 |
| Material Description | Shut-off valve NS38 |
| material no. of component | 0.7043 |
| material of component | GJS-400-18-LT |
| Naziv proizvoda | Connector |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Opis | Shut-off valve NS38 |
| Product line | Danfoss BOCK® |
| Sadrži baterije | No |
| Tip priključka | Soldering |
| Tip proizvoda | Valve |
| type of component | shut off valve |
| U okviru OEEO | No |
| Veličina konekcije [mm] | 42 mm |
| Veličina priključka (in) | 1 5/8 in |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 3.7 Kilogram |
| Neto težina | 3.7 Kilogram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162895047 |