Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 3.22 L/h, 80 °, Hollow

030L6822

SL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 10-24
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Slimline Nozzles - SL

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilYes
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaWater nozzles
Kapacitet [l/h]3.22 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.10 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionDel -SL Nozzle 3,22 L/h 80° AD UNC 10-24
Navoj10/24 UNC
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSL nozzles
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
OdobrenjeCE
OpisSL Nozzle 3,22 L/h 80° UNC 10-24
Označavanje uzorka prskanjaH
Product lineBurner Components
Referentna tačka14 bar tap water
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaSL
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaOut of scope

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20.1 Gram
Neto težina18.1 Gram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424637712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm