Water nozzles, SL, 1.82 L/h, 60 °, Hollow
030L6656
SL-AD 1,82 L/h 60°H
030L6656
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | Yes |
| CE ocena | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Water nozzles |
| Kapacitet [l/h] | 1.82 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 0.45 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | SL AISI nozzle 1,82 L/h 60° AD UNC 10-24 |
| Navoj | 10/24 UNC |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | SL nozzles |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Opis | SL-AD 1,82 L/h 60°H |
| Označavanje uzorka prskanja | H |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 14 bar tap water |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128 |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip proizvoda | SL |
| Ugao prskanja [°] | 60 ° |
| UL ocena | No |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 20.1 Gram |
| Neto težina | 18.1 Gram |
| Zapremina | 0.023 Liter |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162696866 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |