Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 1.27 L/h, 60 °, Hollow

030L6654

SL-AD 1,27 L/h 60°H

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilYes
CE ocenaNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaWater nozzles
Kapacitet [l/h]1.27 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.40 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionSL AISI nozzle 1,27 L/h 60° AD UNC 10-24
Navoj10/24 UNC
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSL nozzles
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
OpisSL-AD 1,27 L/h 60°H
Označavanje uzorka prskanjaH
Product lineBurner Components
Referentna tačka14 bar tap water
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaSL
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20.1 Gram
Neto težina18.1 Gram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162704943
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm