Danfoss logo
 Danfoss SL-AD

Water nozzles, SL, 2.78 L/h, 60 °, Hollow

030L6518

SL Nozzle 2,78 L/h 60° UNC 12-24
Proizvod više nije dostupan za kupovinu, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Ako tražite sličan proizvod, možete da proverite druge opcije unutar iste vrste proizvoda posetom stranice vrste proizvoda.: Slimline Nozzles - SL

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilYes
CE ocenaYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(a)-I6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaWater nozzles
Kapacitet [l/h]2.78 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.85 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionDel -SL Nozzle 2,78 L/h 60° AD UNC 12-24
Navoj12/24 UNC
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaSL nozzles
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
OdobrenjeCE
OpisSL Nozzle 2,78 L/h 60° UNC 12-24
Označavanje uzorka prskanjaH
Product lineBurner Components
Referentna tačka14 bar tap water
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.d7f1a78f-50d7-433b-811e-0fded47f5128
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip proizvodaSL
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina20.1 Gram
Neto težina18.1 Gram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424637651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm