Water nozzles, 5.95 L/h, 80 °, Hollow
030L5657
HX-SS 5.95 L/h 80°HR
030L5657
Specifikacije proizvoda
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Anti-drip ventil | No |
| CE ocena | No |
| CEN | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS klauzula o izuzetosti | 6(c) |
| EU RoHS usaglašenost | Yes with exemptions |
| Format pakovanja | Industrial pack |
| Grupa proizvoda | Water nozzles |
| Kapacitet [l/h] | 5.95 L/h |
| Kapacitet [USgal/h] | 1.50 gal/h |
| Količina po formatu pakovanja | 50 pc |
| Material Description | HX-SS 1.50 gph 80°HR(NO TEST) Blister |
| Navoj | 9/16-24 UNEF |
| Naziv proizvoda iz SCIP dosijea | HX nozzle |
| Oblik | Round |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Obrazac prskanja | Hollow |
| Opis | HX-SS 5.95 L/h 80°HR |
| Označavanje uzorka prskanja | H |
| Označeni proizvod | No |
| Product line | Burner Components |
| Referentna tačka | 10 bar tap water |
| RoHS usklađenost za Kinu | Yes |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dosije br. | 56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e |
| Supstance sa REACH liste kandidata | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tip filtera | None |
| Tip proizvoda | HX |
| Ugao prskanja [°] | 80 ° |
| UL ocena | No |
| Vrsta materijala | SnNi coated brass |
Generalno Specifikacije
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| Bruto težina | 23.27 Gram |
| Neto težina | 23.27 Gram |
Specifikacije | Vrednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255047773 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |