Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 5.95 L/h, 60 °, Hollow

030L5637

HX-SS 5.95 L/h 60°HR

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaWater nozzles
Kapacitet [l/h]5.95 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.50 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionHX-SS 1,50 gph 60°HR(NO TEST) Blister
Navoj9/16-24 UNEF
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaHX nozzle
OblikRound
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
OpisHX-SS 5.95 L/h 60°HR
Označavanje uzorka prskanjaH
Označeni proizvodNo
Product lineBurner Components
Referentna tačka10 bar tap water
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraNone
Tip proizvodaHX
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSnNi coated brass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23.27 Gram
Neto težina23.27 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162913420
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm