Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 11.4 L/h, 30 °, Solid

030L5402

HX 11.4 L/h 30°S

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaWater nozzles
Kapacitet [l/h]11.40 L/h
Kapacitet [USgal/h]3.00 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionHX-SS 3.00 gph 30°S(NO TEST) 1/4"Blister
Navoj9/16-24 UNEF
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaHX nozzles
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
OpisHX 11.4 L/h 30°S
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraNone
Tip proizvodaHX
Ugao prskanja [°]30 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSnNi coated brass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina23 Gram
Neto težina23 Gram
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715255126331
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm