Danfoss logo
Oil Nozzles, 030L5400

Water nozzles, 12.27 L/h, 80 °, Hollow

030L5400

HX 12.27 L/h 80°H

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaWater nozzles
Kapacitet [l/h]12.27 L/h
Kapacitet [USgal/h]3.00 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionHX 3.00 gph 80°H 1/4" Blister
Navoj9/16-24 UNEF
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaHX nozzles
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaHollow
OpisHX 12.27 L/h 80°H
Označavanje uzorka prskanjaH
Product lineBurner Components
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraNone
Tip proizvodaHX
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSnNi coated brass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.023 Kilogram
Neto težina0.022 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424688509
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm