Danfoss logo
Water nozzles

Water nozzles, 3.34 L/h, 60 °, Solid

030L5293

HX 3.34 L/h 60°S

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilNo
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaWater nozzles
Kapacitet [l/h]3.34 L/h
Kapacitet [USgal/h]1.00 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionHX 1.00 gph 60°S Blister
Navoj9/16-24 UNEF
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaHX nozzles
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
OpisHX 3.34 L/h 60°S
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
Referentna tačka10 bar tap water
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.56fdd119-efa3-4e89-91e9-3733a98d3d8e
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraNone
Tip proizvodaHX
Ugao prskanja [°]60 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSnNi coated brass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina33 Gram
Neto težina31.2 Gram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5715162596241
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm