Danfoss logo
HX-AD Blister, 030L5070, 030L5073

Water nozzles, 0.7 L/h, 80 °, Solid

030L5223

HX-AD 0.7 L/h 80°S

Specifikacije proizvoda

Specifikacije
Vrednost
Anti-drip ventilYes
CE ocenaNo
CENNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS klauzula o izuzetosti6(c)
EU RoHS usaglašenostYes with exemptions
Format pakovanjaIndustrial pack
Grupa proizvodaWater nozzles
Kapacitet [l/h]0.70 L/h
Kapacitet [USgal/h]0.30 gal/h
Količina po formatu pakovanja50 pc
Material DescriptionHX-AD 0.30 gph 80°S Blister
Navoj9/16-24 UNEF
Naziv proizvoda iz SCIP dosijeaHX-AD nozzles
OblikConical
Specifikacije
Vrednost
Obrazac prskanjaSolid
OpisHX-AD 0.7 L/h 80°S
Označavanje uzorka prskanjaS
Product lineBurner Components
Referentna tačka10 bar tap water
RoHS usklađenost za KinuYes
Sadrži baterijeNo
SCIP dosije br.fa172e74-ba00-4b97-8fcd-43f84e681ec1
Supstance sa REACH liste kandidataLead (CAS no. 7439-92-1)
Tip filteraNone
Tip proizvodaHX-AD
Ugao prskanja [°]80 °
UL ocenaNo
Vrsta materijalaSnNi coated brass

Generalno Specifikacije

Specifikacije
Vrednost
Bruto težina0.033 Kilogram
Neto težina0.031 Kilogram
Zapremina0.023 Liter
Specifikacije
Vrednost
EAN/UPC5702424632588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm